Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex, blau, 1 m / 1900A23A1101

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex, blau, 1 m
1900A23A1101
18035249
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz (Sensor / Stecker): IP67 / IP67
  • Länge: 1 m
  • Betriebstemperatur: -40 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
1 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Blau
Gewicht
13,8 g
Kabeldurchmesser (innen)
1.8 mm
Hochflexibles Koaxialkabel für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker. Geeignet für Schleppketten.
laden
laden