Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex, metallisch grau, 2 m / 1900A21A1102

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex, metallisch grau, 2 m
1900A21A1102
18035130
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP67 / IP67
  • Kabeldurchmesser (innen / außen): 2 mm / 4,6 mm
  • Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
40 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Gewicht
89 g
Äußere Schutzschicht
Flexiblem Stahlschlauch
Kabeldurchmesser (außen)
4.6 mm
Kabeldurchmesser (innen)
2 mm
Koaxialkabel für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
laden
laden