Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex zu KIAG 10-32 pos. hex, metallisch grau, 1 m / 1900A21A1101

1900A21A1101
18035128
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP67 / IP67
- Kabeldurchmesser (innen / außen): 2 mm / 4,6 mm
- Kabellänge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
40 mmKoaxialkabel für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für 1-Komponenten-Kraftsensoren).
laden
laden