Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° zu BNC pos., PFA, 2 m / 1641B2

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° zu BNC pos., PFA, 2 m
1641B2
18000554
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP65 / IP40
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mm
Biegeradius (dynamisch)
30 mm
Biegeradius [mm]
5 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos. 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
35 g
Koaxialkabel zur Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden