Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° zu BNC pos., PFA, 1 m / 1641B1

1641B1
18000553
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65 / IP40
- Kabeldurchmesser: 2 mm
- Kabellänge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mmBiegeradius (dynamisch)
30 mmBiegeradius [mm]
5 mmKoaxialkabel zur Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden