Verbindungskabel für Prozessüberwachungssystem (2x4-Kanal), 2 x Fischer 102 zu D-Sub pos., 5 m / 1491A2A5

1491A2A5
18031404
- Kabelmaterial: PTFE, schwarz
- Kabeldurchmesser: 4,1 mm
- Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
KabelKabel für die Verbindung zwischen ComoNeo und dem Thermoverstärker Typ 2205 (Y-Splitkabel).
laden
laden