Triaxialer Kraftaufnehmer, piezoelektrische Kraftmessdose Fx, Fy, Fz (Fz: -200 … 450 kN) / 9397D1

Triaxialer Kraftaufnehmer, piezoelektrische Kraftmessdose Fx, Fy, Fz (Fz: -200 … 450 kN)
9397D1
18046147
  • Triaxialer piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit den Messbereichen Fx, Fy: -60 … 60 kN und Fz: -200 … 450 kN
  • Vorgespannt, kalibriert und bereit zum Messen
  • Nominelle Empfindlichkeit Fz: -1,95 pC/N
  • Anschluss: V3 neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-200 kN
Maximaler Messbereich [kN]
450 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Dreiachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
V3 (negativ)

Diese triaxialen Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Kraftaufnehmer mit den verbauten triaxialen Kraftsensoren der 90x7-Familie alle drei Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung. Die triaxialen Kraftmessdosen aus der 93x7er Produktfamilie sind optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit. Die triaxialen Kraftaufnehmer sind unter Vorspannung zwischen zwei Montageflanschen eingebaut. Dadurch können die Kraftmessdosen sowohl Druck- als auch Zugkräfte in jeder Richtung messen. Eine Kraft erzeugt gemäss dem piezoelektrischen Prinzip eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Die einfache und vibrationsfeste Konstruktion des Kraftaufnehmers ist sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraftmessungen. Der 3-polige Anschlussstecker V3 neg. (Designschutz) ist mit einer Positionierhilfe versehen. Diese gewährleistet die genaue Zuordnung und Zentrierung der Steckerpins und Buchsen vor dem Zusammenfügen. Die Steckerverbindung ist gegen Verdrehen geschützt. Nach der korrekten Montage ist die Kraftmessdose ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit. Triaxiale Kraftsensoren aus Quarz messen einfach, direkt und sehr genau.
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
Handbuch
3-Komponenten Kraftaufnehmer
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Triaxial load cell
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handout
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Inserate
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
36 Ergebnisse
Zubehör-Typ