Triaxialer IEPE-Beschleunigungssensor KiVibe Miniature, PiezoStar Kristall, 250 g / 8011A250

Triaxialer IEPE-Beschleunigungssensor KiVibe Miniature, PiezoStar Kristall, 250 g
8011A250
18050630
  • Einführungslistenpreis für 2026
  • Triaxialer IEPE Beschleunigungssensor, Messbereich 250 g (16,6 mV/g)
  • Sehr weiter Frequenzbereich von 1,0 bis 8000 Hz (±5 %)
  • Gehäuseisoliertes Sensordesign mit PiezoStar-Kristall für minimale Empfindlichkeitsveränderung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
250 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
16.6 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
8000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Anwendungen
NVH-Test, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Elektromotorprüfung für F und E, Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung, Halbleiter, Raumfahrttests, Structural health monitoring
Dieser triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor mit Messbereich von 250 g ist für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen weiten Frequenzbereich zu erreichen. Der Beschleunigungssensor ist gehäuseisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das integrierte Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet und beinhaltet das Transducer Electronic Data Sheet (TEDS).
laden
laden