Triaxialer Beschleunigungssensor IEPE, KiVibe Miniatur, TEDS, PiezoStar Kristall, 100 g / Z22198E100A

Der triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor KiVibe Miniature überzeugt in engen Bauräumen und Leichtbaukonstruktionen.
Z22198E100A
18049218
  • Triaxialer IEPE Beschleunigungssensor mit Messbereich von 100 g (50 mV/g)
  • Sehr weiter Frequenzbereich von 2,5 bis 10900 Hz (±5 %)
  • Minimale thermische Empfindlichkeitsveränderung dank PiezoStar Kristall von Kistler
  • Gehäuseisoliertes Design und TEDS
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Dieser triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor mit Messbereich von 100 g ist für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen weiten Frequenzbereich zu ermöglichen. Der Beschleunigungssensor ist Gehäuseisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das integrierte Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet und beinhaltet Transducer Electronic Data Sheet (TEDS).

laden
laden