IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit Durchgangsbohrung, 250 g, 1/4 - 28, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8764B250BT

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8764B250BT
18048191
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±250 g
  • 1/4-28, 4-poliger Stecker
  • Auswählbare TEDS-Vorlage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
NVH-Test
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, 1/4 - 28 Anschluss und wählbarer TEDS-Vorlage.
laden
laden