IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 50 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit wählbarer TEDS-Vorlage / 8764B050AT

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8764B050AT
18048185
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±50 g
  • M4,5, 4-poliger Stecker
  • Auswählbare TEDS-Vorlage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
NVH-Test
Dies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Bereich von 50 g, einem M4,5-Anschluss und einer wählbaren TEDS-Vorlage.
laden
laden