Triaxialer Beschleunigungssensor IEPE, KiVibe Miniatur, PiezoStar Kristall, 500 g / Z22198D500A

sub miniature triaxial IEPE accelerometer sub-miniature dreiachsial Beschleunigungssensor integriertes Kabel
Z22198D500A
18046701
  • Triaxialer IEPE Beschleunigungssensor mit Messbereich von 500 g (7,7 mV/g)
  • Sehr weiter Frequenzbereich von 0,5 bis 10900 Hz (±5 %)
  • Minimale thermische Empfindlichkeitsveränderung dank PiezoStar Kristall von Kistler
  • Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Umgebungen dank der isolierten Bauweise
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
7.7 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10900 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Anwendungen
NVH-Test, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Elektromotorprüfung für F und E, Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung, Raumfahrttests, Halbleiter Produktion, Structural health monitoring

Dieser triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor mit Messbereich von 500 g ist für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen weiten Frequenzbereich zu ermöglichen. Der Beschleunigungssensor ist Gehäuseisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das integrierte Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet.

laden
laden