Triaxialer Beschleunigungssensor IEPE, KiVibe Miniatur, PiezoStar Kristall, 1000 g / Z22198D1K0A

Triaxialer Beschleunigungssensor IEPE, KiVibe Miniatur, PiezoStar Kristall, 1000 g
Z22198D1K0A
18046702
  • Einführungslistenpreis für 2026
  • Triaxialer IEPE Beschleunigungssensor mit Messbereich von 1000 g (3,6 mV/g)
  • Sehr weiter Frequenzbereich von 0,3 bis 8 000 Hz (±5 %)
  • Gehäuseisoliertes Sensordesign mit PiezoStar-Kristall für minimale Empfindlichkeitsveränderung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
1000 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
3.6 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.3 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
8000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Anwendungen
NVH-Test, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Elektromotorprüfung für F und E, Raumfahrttests, 3C-Elektronikfertigung, Halbleiter, Raumfahrttests, Structural health monitoring

Dieser triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor mit Messbereich von 1000 g ist für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen weiten Frequenzbereich zu ermöglichen. Der Beschleunigungssensor ist Gehäuseisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das integrierte Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet.

laden
laden