Thermoelement mit Bajonettverschluss (400°C, Typ J, Tiefe 6 mm, Einschraubadapter 25 mm) / 6198A6E25

Thermoelement mit Bajonettverschluss (400°C, Typ J, Tiefe 6 mm, Einschraubadapter 25 mm)
6198A6E25
18044486
  • Bajonettverschluss-Thermoelement mit Tiefe 6 mm und Einschraubadapter 25 mm
  • Kurze Ansprechzeit auf Temperaturänderungen für schnelle Reaktionen in der Regelstrecke
  • Knickschutzfeder dient als mechanischer Schutz
  • Typ J Stahl / Kupfernickel nach DIN EN 60584 und ANSI 96.1
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 400 °C
Produkttyp
Drucksensor Typ
Werkzeugtemperatur Sensoren
Thermoelement-Typ
J (Fe-CuNi)
Messtechnische Kennwerte
Messgenauigkeit
DIN EN 60584
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
400 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel negativ
Weiß
Kabel positiv
Schwarz
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Leitungsquerschnitt
0.22 mm2
Abmessungen und Materialien
Durchmesser
6 mm
Einbaugröße
6 mm
Das Thermoelement Typ 6198A6E25 mit Bajonettverschluss wird zur Überwachung von Temperaturschwankungen im Werkzeug sowie von Durchflussschwankungen oder Verstopfungen von Kühlkanälen eingesetzt. Die Einbaulänge kann durch Verdrehen des Bajonettverschlusses variiert werden.
laden
laden