Thermoelement mit Bajonettverschluss (400°C, Typ J, Tiefe 6 mm) / 6198A6

6198A6
18044483
- Bajonettverschluss-Thermoelement mit Tiefe 6 mm
- Kurze Ansprechzeit auf Temperaturänderungen für schnelle Reaktionen in der Regelstrecke
- Knickschutzfeder dient als mechanischer Schutz
- Typ J Stahl / Kupfernickel nach DIN EN 60584 und ANSI 96.1
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
0 … 400 °CDas Thermoelement Typ 6198A6 mit Bajonettverschluss wird zur Überwachung von Temperaturschwankungen im Werkzeug sowie von Durchflussschwankungen oder Verstopfungen von Kühlkanälen eingesetzt. Die Einbaulänge kann durch Verdrehen des Bajonettverschlusses variiert werden.
laden
laden