Taststift zur Messung der Ausbreitung von Schockwellen, 34,4 bar (500 psi), BNC-Anschluss / 6233BA0500

6233BA0500
18045479
- Piezoelektrischer IEPE-Drucksensor für Freifeld-Schockwellen
- Robuste und einfache Messungen dank IEPE-Technologie
- 34,4 bar (500 psi) Messbereich
- BNC-Anschluss
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
34.4 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Taststift Typ 6233BA0500 wurde speziell zur Messung dynamischer Drücke bei Freifeld-Schockwellen entwickelt. Piezoelektrische Technologie ist ideal geeignet um hochdynamische Drucksignale über weite Lastbereiche zu messen. Der integrierte Ladungswandler (IEPE) vereinfacht die Handhabung deutlich, indem der triboelektrische Effekt vernachlässigbar wird. Feste Messbereiche zwischen 25 und 1000 psi können gewählt werden. Der mechanische Aufbau minimiert den Einfluss des Sensors auf die Schockwelle und den dynamischen Druck. Genaueste Druckmessungen in harschen Umgebungen werden durch das robuste Design, die minimale Biegeempfindlichkeit und die Beschleunigungskompensation erreicht. Der Thermoschock kann mit der Schutzfolie Typ 1191AAA10 um den Faktor 10 reduziert werden.
laden
laden