maXYmos Analyzer – Software zur Prozessdatenanalyse / 2850A1

2850A1
18051141
- Sofortiger Zugriff auf maXYmos-Prozesskurven ohne zusätzliche Tools
- Intuitive Navigation, Zoom und Vergleich von Kurven
- Schnelle Plausibilitätsprüfungen und Dokumentation direkt nach der Produktion
- Abweichungen frühzeitig erkennen und NOK-Teile reduzieren
Produkttyp
Produktart
SoftwareMit der neuen Software maXYmos Analyzer (Typ 2850A) bietet Kistler ein leistungsstarkes Tool zur effizienten Nutzung von Prozessdaten. Die Software analysiert Messkurven aus maXYmos-Systemen, erkennt Abweichungen und berechnet automatisch qualitätsrelevante Kennzahlen wie Cp und Cpk. Auf Basis der jBEAM-Technologie ermöglicht sie Zoomen, Vergleichen und Filtern sowie die Erstellung von KPIs, Statistiken und Trendanalysen – für eine transparente, datenbasierte Optimierung von Füge- und Montageprozessen. maXYmos Analyzer ist kompatibel mit maXYmos NC, TL und BL (ab v1.7) und komplettiert die Messkette von Kistler vom Sensor bis zur Software.
Eine kostenlose Testversion steht bereit.
laden
laden