Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M3x0,35 neg. zu freies Kabelende, 5 m / 1900A17L5,0

Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M3x0,35 neg. zu freies Kabelende, 5 m
1900A17L5,0
18026452
  • Kabelmaterial: PTFE, grün
  • Kabeldurchmesser: 1 mm
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-65 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M3 neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PTFE
Kabeldurchmesser
1 mm
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
20 g
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Das Einleiterkabel Typ 1900A17L5,0 dient zum Austausch in verschiedenen Kabellängen für alle Sensoren mit einem M3-Anschlussgewinde.
laden
laden