Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M3x0,35 neg. zu freies Kabelende, 1,5 m / 1900A17L1,5

1900A17L1,5
18026450
- Kabelmaterial: PTFE, grün
- Kabeldurchmesser: 1 mm
- Kabellänge: 1,5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
JaDas Einleiterkabel Typ 1900A17L1,5 dient zum Austausch in verschiedenen Kabellängen für alle Sensoren mit einem M3-Anschlussgewinde.
laden
laden