Servoverstärker ctrlX DRIVE und Zubehör, 23 A max., mit STO / 2181A023-T0NNNNNNNN

Servoverstärker ctrlX DRIVE und Zubehör, 23 A max., mit STO
2181A023-T0NNNNNNNN
18050894
  • Kompaktes Servoverstärker-Paket, jeweils passend zur Servopresse NCFx Pro
  • Maximalstrom 23 A, geeignet für NCFx Pro mit Nennkräften von 1,5 bis 20 kN
  • EtherCAT-Anbindung zum Prozessüberwachungssystem maXYmos NC
  • Mit Standard-Sicherheitstechnik (STO)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Fügemodul
NCFx Pro
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Allgemeine Fertigung, Automobilproduktion, 3C-Elektronikfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Medical
Mit dem Servoverstärker ctrlX DRIVE wird der Motor des elektromechanischen Fügemoduls NCFx Pro angesteuert. Dabei werden Verfahrweg, Verfahrgeschwindigkeit und maximale Kraft des NC-Fügemoduls direkt beeinflusst. Die Vorgaben dieser Ansteuerung werden per EtherCAT entsprechend dem im Prozessüberwachungssystem maXYmos NC parametrierten Ablauf übertragen. Damit ist es möglich, sehr flexibel ganz unterschiedliche Applikationen im Bereich Fügen und Einpressen zu realisieren. Dank Plug & Play wird der Servoverstärker per maXYmos NC parametriert und kann somit sehr einfach und komfortabel in Betrieb genommen werden. Als Sicherheitstechnik steht ein STO oder optional Safe Motion mit den Funktionen SMES, SMST2, SMM1 und SBC zur Verfügung.
laden
laden