Servoverstärker ctrlX DRIVE und Zubehör, 23 A max., mit SafeMotion / 2181A023-M8NNNNNNNN

2181A023-M8NNNNNNNN
18050895
- Kompaktes Servoverstärker-Paket, jeweils passend zur Servopresse NCFx Pro
- Maximalstrom 23 A, geeignet für NCFx Pro mit Nennkräften von 1,5 bis 20 kN
- EtherCAT-Anbindung zum Prozessüberwachungssystem maXYmos NC
- Mit erweiterter Sicherheitstechnik M8 Safe Motion (SMES, SMST2, SMM1, SBC)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Fügemodul
NCFx ProMit dem Servoverstärker ctrlX DRIVE wird der Motor des elektromechanischen Fügemoduls NCFx Pro angesteuert. Dabei werden Verfahrweg, Verfahrgeschwindigkeit und maximale Kraft des NC-Fügemoduls direkt beeinflusst. Die Vorgaben dieser Ansteuerung werden per EtherCAT entsprechend dem im Prozessüberwachungssystem maXYmos NC parametrierten Ablauf übertragen. Damit ist es möglich, sehr flexibel ganz unterschiedliche Applikationen im Bereich Fügen und Einpressen zu realisieren.
Dank Plug & Play wird der Servoverstärker per maXYmos NC parametriert und kann somit sehr einfach und komfortabel in Betrieb genommen werden. Als Sicherheitstechnik steht ein STO oder optional Safe Motion mit
den Funktionen SMES, SMST2, SMM1 und SBC zur Verfügung.
laden
laden