Schmelzedruck-Messkette (0 ... 3000 bar / 0 ... 350°C) / 4021B30H0P1

Schmelzedruck-Messkette (0 ... 3000 bar / 0 ... 350°C)
4021B30H0P1
18013494
  • Schmelzedrucksensor
  • Gerader Abgang L=38 mm, Sensorfront: 350°C
  • Abnehmbares Kabel, L = 1 m
  • Analoger Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
3000 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal static pressure
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±0.5 %FSO
Hysterese
<0.8 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung oder Strom (Piezoresistiv, PR)
Bereich der Speisespannung
18 … 30 V
Maximaler Stromverbrauch
50 mA
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
165 kHz
Frequenzbereich (-3dB)
1
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
350 °C
Kompensierter Temperaturbereich
25 … 350 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 103 5-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
7.8 mm
Gehäusematerial
DIN 1.4542
Vordefinierte Kabellänge
1 m
Dieser piezoresistive Sensor wird zur Messung und Überwachung des Schmelzedrucks in Spritzgießmaschinen eingesetzt.
laden
laden