Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 250 mm, Gabeltiefe 126 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig / PR-250-126/4-P

PR-250-126/4-P
18037158
- Rahmenlichtschranke mit Gabelweite 250 mm, Gabeltiefe 126 mm
- Auflösung dynamisch: 2,0 mm
- Auflösung statisch: 4,0 mm
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
250 mmGabeltiefe
126 mmladen
laden
laden