Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 150 mm, Gabeltiefe 78 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig / PR-150-78/4-P

Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 150 mm, Gabeltiefe 78 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig
PR-150-78/4-P
18037154
  • Rahmenlichtschranke mit Gabelweite 150 mm, Gabeltiefe 78 mm
  • Auflösung dynamisch: 1,0 mm
  • Auflösung statisch: 2,0 mm
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
150 mm
Gabeltiefe
78 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 24 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Bereich der Speisespannung
0 … 60 V
Minimaler Stromverbrauch
60 mA
Maximaler Stromverbrauch
300 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Pulslänge (intern einstellbar (1-100 ms))
10 ms
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Einsatz
Auswurfkontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Rahmenlichtschranke
Arbeitsweise
Dynamisch/statisch
Empfindlichkeit statisch/dynamisch
Einstellbar über 270°-Poti
Anwendungen
Ejection control, Counting of ultra small parts
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP, NPN auf Anfrage
Steckertyp
4-Pole M12-Stecker
laden
laden
laden