Rahmenlichtschranke, Infrarot, Gabelweite 100 mm, Gabeltiefe 66 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig / PR-100-66/4-P

PR-100-66/4-P
18037152
- Rahmenlichtschranke mit Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 66 mm
- Auflösung dynamisch: 1,0 mm
- Auflösung statisch: 2,0 mm
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
100 mmGabeltiefe
66 mmladen
laden
laden