Prozessüberwachungssystem maXYmos BL, Y-Kanal für DMS- oder Spannungsausgangssensoren, ±10 V, Tisch- oder Wandmontage, PROFIBUS-DP / 5867B1010

5867B1010
18019501
- Prozessüberwachungssystem mit Messfunktionen Y(X), Y(t), Y(X,t) oder X(t)
- 4 Bewertungsobjekte und bis zu 8000 XY-Wertepaare pro Kurve
- 16 Messprogramme für 16 verschiedene Teiletypen
- Fronttafelmontage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Eingang Y
DMS, Spannung +/-10 VEingang X
Potentiometrisch, Spannung +/-10 VDas Prozessüberwachungssystem maXYmos BL wertet XY-Kurven zweier zusammenhängender Messgrößen aus, die mit piezoelektrischen, DMS-, potentiometrischen oder beliebigen Sensoren mit ±10 V Signalausgang gemessen werden können.
laden
laden