Pressen-Montagearbeitsplatz für automatisiertes Fügen bis 300 kN, 400 mm Hub / SST 1200

SST 1200
20000183
- Integration von Servopressen NCFN, NCFH, NCFE, NCFT
- Kraftbereich bis 300 kN, typischer Hub*: 400 mm
- Überwachte mechanische Sicherheitstür oder optionaler Lichtvorhang
- Überwachte Servicetüre links und rechts mit Öffnungswinkel 180°
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Abmessungen
1500 x 1260 x 2358 mmArbeitsraum
550 x 850 x 720 mmDer Montagearbeitsplatz SST 1200 besteht aus einem Grundgestell incl. 4-Säulen-System, Steuerungs- und Sicherheitstechnik. Mit der Integration des NC-Fügemoduls entsteht ein schlüsselfertiges CE-zertifiziertes System für 100% Qualitätsprüfung im Fügeprozess.
Fügeverfahren und Technologien wie Pressen, Clinchen, Verstemmen, Nieten, Stanzen sowie die Prüfung von Federn können einfach mit dem Montagearbeitsplatz realisiert werden.
* Sonderausführungen bis zu 1000 mm Hub oder abgewinkelte Bauformen auf Anfrage
laden
laden