Piezoelektrischer Sensor, Längsmessdübel (M5) inkl. Kabel (M4 pos. int., 0,8m Kabel) / 9247A0,8

Piezoelektrischer Sensor, Längsmessdübel (M5) inkl. Kabel (M4 pos. int., 0,8m Kabel)
9247A0,8
18007509
  • Piezoelektrischer Sensor, Messbereich (axial): –1400 ... 1400 με
  • Nominale Empfindlichkeit: -8,6 pC/με
  • Abmessungen: DxL (mm) M5x0,5x23
  • Ausgangsanschluss: M4x0,35 neg und Anschlusskabel Typ 1926A0.8 (l = 0,8 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [µε]
-1400 … 1400 με
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Dehnungssensor Typ
Dehnungs-Längsmessdübel
Mechanische Eigenschaften
Vorspannkraft
3.3 kN
Bereich bei Vorspannkraft
–1400 ... 1400 με
Vorspannkraft axial in pC
≈–20000 pC
Kraftempfindlichkeit für Vorspannung
-6 pC/N
Überlast
±2000 με
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±2 %FSO
Hysterese
≤3 %FSO
Reproduzierbarkeit der Empfindlichkeit bei Demontage und neuer Montage
–1,1%
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit in Prüfkörper
≈–8.6 pC/με
Maximale Beschleunigungsempfindlichkeit
0.07 pC/g
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Halbleiter
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
M4 neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
2.5 g
Gewicht (ohne Kabel und Vorspannschraube)
2.5 g
Vordefinierte Kabellänge
0.8 m
laden
laden
laden