Piezoelektrischer Drucksensor mit sehr hoher Empfindlichkeit, ohne Abdeckung / 7261B0

Piezoelektrischer Drucksensor mit sehr hoher Empfindlichkeit, ohne Abdeckung
7261B0
18048091
  • Drucksensor ohne Abdeckung mit Messbereich bis zu 10 bar (145 psi)
  • Temperaturbereich für den Betrieb: -40 bis 150 °C (-40 bis 302 °F)
  • Sehr hohe Empfindlichkeit
  • Ausgang: Ladung (PE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
10 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Low pressure
Mechanische Eigenschaften
Limit pressure [bar]
11 bar
Limit pressure [psi]
159 psi
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.5 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Rauschen (1 Hz ... 10 kHz) (typ.)
0.5 μbarrms
Einflussgrössen
Empfindlichkeit bei axialer Beschleunigung
0.0012 bar/g
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
12.5 kHz
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
CE
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 150 °C
Betriebstemperaturbereich [°F]
-40 … 302 °F
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
150 °C
Anwendungen
NVH-Test, Eindämmung von Geräuschen und Schwingungen auf See, Testen und Überwachen von Kernkraftwerken
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Gehäuse und Membran
17-4 S.S.
Der piezoelektrische Niederdrucksensor Typ 7261B eignet sich aufgrund seiner sehr hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen kleinste Druckpulsationen gemessen werden müssen.
laden
laden