Optischer Laser-Höhensensor, HF-Sensor / CHFA

CHFA
18017736
- Optischer Laser-Höhensensor mit Arbeitsbereichen von 100 … 900 mm (je nach Ausführung)
- Arbeitsbereiche: 100 … 350 mm (HF-250C), 125 … 625 mm (HF-500C), 150 … 900 mm (HF-750C)
- Für statische und dynamische Messungen
- Signalausgänge: analog, CAN und RS-232C
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67Die Laser-Höhensensoren der HF-Serie arbeiten berührungslos nach dem optischen Triangulationsprinzip. Dabei wird ein sichtbarer roter Laser auf den Untergrund projiziert und das reflektierte Licht auf einer CCD-Zeile abgebildet. Aus der Position des Lichtpunkts auf dem CCD berechnet der integrierte Signalprozessor den Abstand zum Untergrund und gibt ihn über die Signalausgänge aus. HF-Sensoren können zusammen mit einem Correvit SFII-P Sensor am gleichen Halter montiert werden. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung von Schwimmwinkel und Fahrzeugniveau relativ zum Federweg. Die Konfiguration der HF-Sensoren erfolgt über den seriellen Port (RS-232C) mit der im Lieferumfang enthaltenen Kistler Software.
laden
laden