Zubehörset für NCFQ Systeme: Antriebe, Netzteile, Integrationskomponenten / 2166AZ

Zubehörset für NCFQ Systeme: Antriebe, Netzteile, Integrationskomponenten
2166AZ
20000219
  • LinMot Antriebe, abgestimmt auf das High-Speed-Fügesystem NCFQ
  • Passende Netzteile (500 W / 1000 W) für eine stabile Energieversorgung
  • Steckersätze für eine schnelle und sichere Verkabelung
  • USB-RS232-Adapter zur Parametrierung und Firmware-Aktualisierung der Antriebe
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Fügemodul
NCFQ
Betrieb und Einbau
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Allgemeine Fertigung, Medical, Halbleiter
Das NCFQ-Zubehörportfolio umfasst alle elektrischen Komponenten, die für Aufbau und Betrieb eines NCFQ-Systems benötigt werden. Dazu gehören freigegebene Antriebe, passende 500-W- und 1000-W-Netzteile, Steckersätze für die sichere Verdrahtung sowie ein RS232-Adapter für die einfache Parametrierung der Antriebe. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und Performance im NCFQ-System.
laden
laden