Motor- und Verlängerungskabel zur Verbindung von NCFQ-Linearmodulen und Servoantrieben / 1200A301A

Motor- und Verlängerungskabel zur Verbindung von NCFQ-Linearmodulen und Servoantrieben
1200A301A
20000220
  • Optimiert für hochdynamische Füge- und Prüfprozesse
  • Geschirmte Ausführung für maximale EMV-Stabilität und Signalqualität
  • In verschiedenen Längen und Steckervarianten erhältlich
  • Auch als Verlängerungskabel für flexible Installationen verfügbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Fügemodul Typ
NCFQ
Die NCFQ-Motorkabel verbinden den Servoantrieb mit dem entsprechenden Linearmodul und gewährleisten eine stabile Leistungsübertragung auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Ihre robuste, geschirmte Ausführung bietet hervorragenden EMV-Schutz und hohe mechanische Belastbarkeit. Die Kabel sind in unterschiedlichen Längen, Steckervarianten und zusätzlich als Verlängerungskabel erhältlich – ideal für flexible Anlagenkonzepte und dynamische Anwendungen.
laden
laden