Encoderkabel für Absolut-Encoder-Feedback zwischen NCFQ-Linearmodul und Servoantrieb / 1200A303A

Encoderkabel für Absolut-Encoder-Feedback zwischen NCFQ-Linearmodul und Servoantrieb
1200A303A
20000221
  • Zuverlässige Übertragung von Absolut-Encoder Rückmeldesignalen
  • Geschirmte Ausführung für hohe Signalqualität und EMV-Schutz
  • In verschiedenen Längen für flexible Installationen erhältlich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Fügemodul Typ
NCFQ
Die NCFQ-Encoderkabel sind für die präzise Signalübertragung zwischen dem im NCFQ-Linearmodul integrierten Absolutencoder (Baugrößen 3 bis 5) und dem Servoantrieb ausgelegt. Durch die hochwertige Abschirmung werden hohe Signalqualität und EMV-Stabilität gewährleistet – auch bei dynamischen Fügeprozessen. Das Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich und lässt sich flexibel in unterschiedliche Anlagenlayouts des NCFQ-Systems integrieren.
laden
laden