NC-Fügemodul NCFx, Servopresse abgewinkelt 180 °, DMS-Sensor 2 kN, 200 mm Hub, mit Haltebremse / 2165A002-0200T5H0400NNNNNNNN

Elektromechanisches Fügemodul, Servopresse NCFx
2165A002-0200T5H0400NNNNNNNN
18051666
  • Servopresse für intelligentes Fügen, abgewinkelt 180 °, mit Haltebremse
  • Messbereich: 2 kN
  • Hub: 200 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit: 400 mm/s
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
2 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFx
Kraftsensor Typ
DMS
Mechanische Eigenschaften
Hub
200 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
400 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Allgemeine Fertigung, Weiße Ware (Großgeräte), Haushaltsgeräte, Automotive

Die NC-Fügemodule der Reihe NCFx (Typ 2165A) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus, die einen geringeren Achsabstand ermöglicht und den Platzbedarf deutlich reduziert. Das erleichtert die Integration in bestehende Maschinenkonzepte – ein klarer Vorteil für Anlagenbauer und Systemintegratoren. Die Kraftmessung der Servopressen NCFx erfolgt über Kraftsensoren, basierend auf das Prinzip der Dehnmessstreifen (DMS), die im Gehäuseinneren fest integriert sind.

Die Kommunikation zwischen Servoverstärker und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) erfolgt digital über EtherCAT. Durch die Plug-and-play-Funktionalität des maXYmos NC wird das Fügemodul eindeutig identifiziert, die Sensor- und Kalibrierwerte werden übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Über die Ethernet-Schnittstelle können Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle übertragen sowie Visualisierungen via VNC und Datensicherungen durchgeführt werden.

Das NC-Fügemodul NCFx Typ 2165A eignet sich für automatisierte Fertigungsanlagen und manuelle Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, der Fertigung allgemein und für weiße Ware. Die kompakte, angewinkelte Bauweise der Servopresse erleichtert die Integration in platzkritische Maschinenkonzepte. Die Messbereiche von 2 bis 80 kN decken vielfältige Messanforderungen ab.

laden
laden