NC-Fügemodul NCFx Pro, Servopresse gerade, piezoelektrischer Sensor 1,5 kN, 100 mm Hub, mit Haltebremse / 2164A1.5-0100G5H0400PNNNNNN

NC-Fügemodul NCFx Pro, Servopresse gerade, piezoelektrischer Sensor 1,5 kN, 100 mm Hub, mit Haltebremse
2164A1.5-0100G5H0400PNNNNNN
18051077
  • Servopresse für intelligentes und hochpräzises Fügen, gerade, mit Haltebremse
  • Messbereiche: 1,8 kN,1,5 kN, 1,0 kN, 0,5 kN, 0,25 kN, 0,1 kN, 0,05 kN
  • Hub: 100 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit: 400 mm/s
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
1.5 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFx Pro
Kraftsensor Typ
Piezoelektrisch
Mechanische Eigenschaften
Hub
100 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
400 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Allgemeine Fertigung, Automobilproduktion, 3C-Elektronikfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter
Die NC-Fügemodule NCFx Pro (Typ 2164A) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus, die einen geringeren Achsabstand ermöglicht und den Platzbedarf deutlich reduziert. Das erleichtert die Integration in bestehende Maschinenkonzepte – ein klarer Vorteil für Anlagenbauer und Systemintegratoren. Die Sensorposition direkt am Stößel ermöglicht eine präzise Kraftmessung direkt im Fügeprozess wahlweise basierend auf Dehnmesstreifen (DMS) oder piezoelektrischer Technologie. Die Kommunikation zwischen Servoverstärker und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) erfolgt digital über EtherCAT. Durch die Plug&Play-Funktionalität des maXYmos NC wird das Fügemodul eindeutig identifiziert, Sensor- und Kalibrierwerte werden übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Die Messwerte werden per Telemetrie störungsfrei und präzise übertragen. Über die Ethernet-Schnittstelle können Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle übertragen sowie Visualisierungen via VNC und Datensicherungen durchgeführt werden. Die elektromechanischen Fügemodule kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter Nieten, Clinchen, Einpressen von Lagern, Stiften und elektronischen Bauelementen, Bördeln, Rollieren, Bonden, Crimpen und Sintern. Ebenso werden Clips- und Schnappverbindungen realisiert sowie Verstemmanwendungen umgesetzt. Ergänzend können die Systeme auch für Prüfprozesse wie das Federprüfen eingesetzt werden.
laden
laden