NC-Fügemodul NCFx Pro, Servopresse abgew., piezoelektrischer Sensor 20 kN, 200 mm Hub, mit Haltebremse / 2164A020-0200T5H0300PNNNNNN

NC-Fügemodul NCFx Pro, Servopresse abgew., piezoelektrischer Sensor 20 kN, 200 mm Hub, mit Haltebremse
2164A020-0200T5H0300PNNNNNN
18051088
  • Servopresse für intelligentes und hochpräzises Fügen, abgewinkelt (180°), mit Haltebremse
  • Messbereiche: 24 kN, 20 kN, 10 kN, 5 kN, 2 kN, 1 kN, 0,5 kN
  • Hub: 200 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit: 300 mm/s
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
20 kN
Produkttyp
Fügemodul
NCFx Pro
Kraftsensor Typ
Piezoelektrisch
Mechanische Eigenschaften
Hub
200 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
300 mm/s
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Allgemeine Fertigung, Automobilproduktion, 3C-Elektronikfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Medical
Die NC-Fügemodule NCFx Pro (Typ 2164A) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus, die einen geringeren Achsabstand ermöglicht und den Platzbedarf deutlich reduziert. Das erleichtert die Integration in bestehende Maschinenkonzepte – ein klarer Vorteil für Anlagenbauer und Systemintegratoren. Die Sensorposition direkt am Stößel ermöglicht eine präzise Kraftmessung direkt im Fügeprozess wahlweise basierend auf Dehnmesstreifen (DMS) oder piezoelektrischer Technologie. Die Kommunikation zwischen Servoverstärker und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) erfolgt digital über EtherCAT. Durch die Plug&Play-Funktionalität des maXYmos NC wird das Fügemodul eindeutig identifiziert, Sensor- und Kalibrierwerte werden übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Die Messwerte werden per Telemetrie störungsfrei und präzise übertragen. Über die Ethernet-Schnittstelle können Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle übertragen sowie Visualisierungen via VNC und Datensicherungen durchgeführt werden. Die elektromechanischen Fügemodule kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter Nieten, Clinchen, Einpressen von Lagern, Stiften und elektronischen Bauelementen, Bördeln, Rollieren, Bonden, Crimpen und Sintern. Ebenso werden Clips- und Schnappverbindungen realisiert sowie Verstemmanwendungen umgesetzt. Ergänzend können die Systeme auch für Prüfprozesse wie das Federprüfen eingesetzt werden.
laden
laden