Adapter für Montage der maXYmos Prozessüberwachungssysteme auf 35-mm-DIN-Hutschiene / 5700A31

Adapter für Montage der maXYmos Prozessüberwachungssysteme auf 35-mm-DIN-Hutschiene
5700A31
18013064
  • Adapter für Hutschienen-Montage der Prozessüberwachungssystem maXYmos TL und NC
  • Wird mit Schrauben am Gerät befestigt
  • Aus Metall
  • Schnelle Montage und Demontage dank Clip-Mechanismus
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dieser universelle Montageadapter für DIN-Schienen (35 mm) ist aus Metall und sorgt für optimale Stabilität und Lebensdauer. Er wird mit Schrauben am maXYmos befestigt und ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. Der Mechanismus des Clips ist seitlich am maXYmos zugänglich, was eine schnelle Montage und Demontage des Prozessüberwachungssystems an und von der Schiene ermöglicht.
laden
laden