Monitorkabel für maXYmos TL und maXYmos NC, 5 m / 1200A161A5

Monitorkabel für maXYmos TL und maXYmos NC, 5 m
1200A161A5
18013106
  • Kabel zur räumlichen Trennung von Display- und Messmodul von maXYmos Prozessüberwachungssystemen
  • Einseitig IP67
  • Steckverbinder: D-Sub High Density 26-polig pos. – 26-polig neg.
  • Länge: 5 m
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Steckertyp
D-Sub 26-pin (positiv), D-Sub 26-pin (negativ)
Dieses Monitorkabel verbindet Anzeigemodul und Messmodul von maXYmos TL und maXYmos NC, wenn beide separat verwendet werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Komponenten flexibel und entfernt voneinander zu installieren.
laden
laden