Monitorkabel für maXYmos TL und maXYmos NC, 2,5 m / 1200A161A2,5

Monitorkabel für maXYmos TL und maXYmos NC, 2,5 m
1200A161A2,5
18013105
  • Kabel zur räumlichen Trennung von Display- und Messmodul von maXYmos Prozessüberwachungssystemen
  • Einseitig IP67
  • Steckverbinder: D-Sub High Density 26-polig pos. – 26-polig neg.
  • Länge: 2,5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 26-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 26-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
2.5 m
Dieses Monitorkabel verbindet Anzeigemodul und Messmodul von maXYmos TL und maXYmos NC, wenn beide separat verwendet werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Komponenten flexibel und entfernt voneinander zu installieren.
laden
laden