Messzündkerze, M10x1 / 6113C

Messzündkerze, M10x1
6113C
20000000
  • Messzündkerze mit frontbündig eingebautem Drucksensor
  • PiezoSmart optional erhältlich
  • Inklusive Kalibrierzertifikat
  • Verschiedene Kabelausführungen erhältlich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
200 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Spark Plugs
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
250 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
<±0.5 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
PiezoSmart
Optional
Einflussgrössen
Thermoschockfehler Δpmi
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-3 … 3 %
Thermoschockfehler Δp (Kurzzeitdrift)
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-0.6 … 0.6 bar
Thermoschockfehler Δpmax
Testbedingung: 1.500 1/min, pmi = 9 bar
-1.5 … 1.5 %
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
120 kHz
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
350 °C
Anwendungen
Verbrennungsanalyse
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
10 mm
Vordefinierte Kabellänge
1, 2, 3 m
laden
laden
laden