Messrad RoaDyn S635sp / 9267A1 RoaDyn S635 sp

9267A1 RoaDyn S635 sp
18020290
- Messrad für schwere PKW und leichte SUVs
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±35 kN, Fy: ±20 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, My, Mz: ±5 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S635sp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 35 kN) und Momenten (bis zu 5 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifenversuche und Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden