Messmodul KiDAQ für piezoelektrische Sensoren (Ladungsverstärker), Portable, EtherCAT / 5509A22B2

Messmodul KiDAQ für piezoelektrische Sensoren (Ladungsverstärker), Portable, EtherCAT
5509A22B2
18046601
  • Messmodul für KiDAQ Datenerfassungssystem
  • 4 analoge Eingangskanäle
  • A/D-Wandlung: 100 kSps Abtastrate pro Kanal, 24-Bit-Auflösung
  • Für KiDAQ-Portable-Gehäuse, EtherCAT-Version
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP20
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
4
Anzahl der digitalen Eingänge
4
Digital-Ausgang
EtherCAT
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Portable
laden
laden
laden