MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor, 100 g, Titaniumgehäuse, 4 V FSO / 8316A100ATTA00

MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor, 100 g, Titaniumgehäuse, 4 V FSO
8316A100ATTA00
18032866
  • Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
  • Beschleunigungsbereich: ±100 g
  • 0±4 V FSO, mit Temperaturausgang
  • 4-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
100 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
1
Technologie
MEMS kapazitiv
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.0049 g RMS
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (MEMS)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
40 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
3000 Hz
DC-Antwort/ Niederfrequenz
Ja
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
125 °C
Befestigung Kleber
Ja
Befestigung magnetisch
Ja
Befestigung Schraube
Ja
Befestigungsmethode
Klebstoff, Magnet, Schraube
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Seite, 1/4-28 4-Pole positiv
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, einem 4V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 4-poligen seitlichen Steckeranschluss.
laden
laden