MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor, 10 g, Titaniumgehäuse, 4 V FSO / 8316A010ATTA00

8316A010ATTA00
18032863
- Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
- Beschleunigungsbereich: ±10 g
- 0±4 V FSO, mit Temperaturausgang
- 4-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
10 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 10 g, einem 4V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 4-poligen seitlichen Steckeranschluss.
laden
laden