Mehrstrahl Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 60 mm, Gabeltiefe 75 mm, Stecker M8 3-polig / PBI-60-75/3-P

Mehrstrahl Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 60 mm, Gabeltiefe 75 mm, Stecker M8 3-polig
PBI-60-75/3-P
18037119
  • Mehrstrahl-Gabellichtschranke mit Gabelweite 60 mm, Gabeltiefe 75 mm
  • Auflösung dynamisch: 1,0 mm
  • Auflösung: 2,5 mm statisch
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
60 mm
Gabeltiefe
75 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 24 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Minimaler Stromverbrauch
50 mA
Maximaler Stromverbrauch
200 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Pulslänge (intern einstellbar (1-100 ms))
10 ms
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Auswurfkontrolle, Zählen von Teilen
Ausführung
Gabellichtschranke
Arbeitsweise
Dynamisch/statisch
Empfindlichkeit statisch/dynamisch
Einstellbar über 270°-Poti
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Steckertyp
3-Pole M8-Stecker
laden
laden
laden