Mehrstrahl Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 75 mm, Stecker M8 3-polig / PBI-50-75/3-P

PBI-50-75/3-P
18037118
- Mehrstrahl-Gabellichtschranke mit Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 75 mm
- Auflösung dynamisch: 1,0 mm
- Auflösung: 2,0 mm statisch
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
50 mmGabeltiefe
75 mmladen
laden
laden