Mehrstrahl Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 40 mm, Gabeltiefe 40 mm, Stecker M8 3-polig / PBI-40-40/3-P

PBI-40-40/3-P
18037117
- Mehrstrahl-Gabellichtschranke mit Gabelweite 40 mm, Gabeltiefe 40 mm
- Auflösung dynamisch: 1,0 mm
- Auflösung: 2,0 mm statisch
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
40 mmGabeltiefe
40 mmladen
laden
laden