Mehrkomponenten-Dynamometer, 25 kN, Deckplatte 600x400 mm, mit T-Nuten / 9253B23

9253B23
18007527
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy ±12 kN, Fz –12 … 25 kN
- Deckplatte 600x400 mm, Stahl mit T-Nuten
- Eigenfrequenz fn (x) 610 Hz, fn (y), fn (z) 570 Hz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-12 kNMaximaler Messbereich [kN]
25 kNMessbereich Fx [kN]
-12 … 12 kNMessbereich Fy [kN]
-12 … 12 kNDies ist eine Quarz-Mehrkomponenten-Kraftmessplatte zur Messung von Kräften und Momenten. Sie hat einen großen Messbereich und einen breiten Frequenzgang.
laden
laden