Mehrkomponenten-Dynamometer, 30 kN, Deckplatte 600x400 mm, mit Gewindelöchern / 9253B22

9253B22
18007525
- Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy ±15 kN, Fz –15 … 30 kN
- Deckplatte 600x400 mm, Stahl mit Gewindebohrungen
- Eigenfrequenz fn (x) 580 Hz, fn (y) 550 Hz, fn (z) 720 Hz
- 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-15 kNMaximaler Messbereich [kN]
30 kNMessbereich Fx [kN]
-15 … 15 kNMessbereich Fy [kN]
-15 … 15 kNDies ist eine Quarz-Mehrkomponenten-Kraftmessplatte zur Messung von Kräften und Momenten. Sie hat einen großen Messbereich und einen breiten Frequenzgang.
laden
laden