Mehrkomponenten-Dynamometer, 30 kN, Deckplatte 600x400 mm, glatt / 9253B21

Mehrkomponenten-Dynamometer, 30 kN, Deckplatte 600x400 mm, glatt
9253B21
18007524
  • Piezoelektrisches Mehrkomponenten-Dynamometer mit Maximalkräften Fx, Fy ±15 kN, Fz –15 … 30 kN
  • Deckplatte 600x400 mm, glatter Stahl
  • Eigenfrequenz fn (x) 580 Hz, fn (y) 550 Hz, fn (z) 720 Hz
  • 9-poliger Fischer Flanschstecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-15 kN
Maximaler Messbereich [kN]
30 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle
<0.01 N
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
Fx: -7.8 pC/N, Fy: -7.8 pC/N, Fz: -3.7 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 70 °C
Anwendungen
Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht
90 kg
Dies ist eine Quarz-Mehrkomponenten-Kraftmessplatte zur Messung von Kräften und Momenten. Sie hat einen großen Messbereich und einen breiten Frequenzgang.
laden
laden